Handelingssysteem voor bouwmaterialen
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_41d431e162.png)
Uitdaging
Laag voor laag behandeling van verschillende stenen.
Oplossing
De lagen worden centraal gesloten met een servo-parallelgrijper. De bekken van de grijper zijn speciaal gecoat voor een veilig gebruik.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Aandrijving AC-servomotor
- uitwendig grijpen
- Grijpvingers gesynchroniseerd
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijving | elektrisch |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Klemming |
Slag max. | 640 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 210 [kg] |
Standaardcomponenten geïnstalleerd